Abbildung ähnlich
FHW0269
A74-9968-5-001
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
USB 3.0 Micro-B, Sicherungsschrauben-Stecker, gerade, 10-polig
Anschluss 2
USB 3.0 Standard-A-Stecker, gerade, 9-polig
Kabel
PVC geschirmt schwarz, 5 m
Anzahl der Leiter
8
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-10...80 °C
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
| A74-9968-5-001 | A74-8562-5 | |
|
67,61 EUR
Listenpreis
|
84,79 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | USB 3.0 Micro-B, Sicherungsschrauben-Stecker, gerade, 10-polig | USB 3.0 Micro-B, Sicherungsschrauben-Stecker, gewinkelt AC12, 10-polig |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | USB 3.0 Standard-A-Stecker, gerade, 9-polig | USB 3.0 Standard-A-Stecker, gerade, 9-polig |
| Kabel | PVC geschirmt schwarz, 5 m | PVC geschirmt schwarz, 5 m |
| Anzahl der Leiter | 8 | 8 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -10...80 °C | -10...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 5 VDC | - |
| Schutzart | IP20/IP20 | IP20 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt