Abbildung ähnlich
FHW026R
A74-2593-6.5
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
USB 2.0 Mini-B, Sicherungsschrauben-Stecker, gewinkelt, 4-polig
Anschluss 2
USB 2.0 Standard-A-Stecker, gerade, 4-polig
Kabel
6.5 m
Anzahl der Leiter
4
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| A74-2593-6.5 | A74-4547-6.5 | A74-4548-6.5 | |
|
-
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | USB 2.0 Mini-B, Sicherungsschrauben-Stecker, gewinkelt, 4-polig | USB 2.0 Mini-B, Sicherungsschrauben-Stecker, gewinkelt, 4-polig | USB 2.0 Mini-B, Sicherungsschrauben-Stecker, gewinkelt, 4-polig |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | USB 2.0 Standard-A-Stecker, gerade, 4-polig | USB 2.0 Standard-A-Stecker, gerade, 4-polig | USB 2.0 Standard-A-Stecker, gerade, 4-polig |
| Kabel | 6.5 m | 6.5 m | 6.5 m |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt