Abbildung ähnlich
FHW026U
A74-1602-5
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
USB 2.0 Mini-B, Sicherungsschrauben-Stecker, gewinkelt, 5-polig
Anschluss 2
USB 2.0 Standard-A-Stecker, gerade, 4-polig
Kabel
PVC schwarz, 5 m
Anzahl der Leiter
4
Schutzart
IP20
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
| A74-1602-5 | A74-4547-5 | HAR-USB-100-5 | |
|
56,11 EUR
Listenpreis
|
56,11 EUR
Listenpreis
|
56,11 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | USB 2.0 Mini-B, Sicherungsschrauben-Stecker, gewinkelt, 5-polig | USB 2.0 Mini-B, Sicherungsschrauben-Stecker, gewinkelt, 5-polig | USB 2.0 Mini-B, Sicherungsschrauben-Stecker, gerade, 5-polig |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | USB 2.0 Standard-A-Stecker, gerade, 4-polig | USB 2.0 Standard-A-Stecker, gerade, 4-polig | USB 2.0 Standard-A-Stecker, gerade, 4-polig |
| Kabel | PVC schwarz, 5 m | PVC schwarz, 5 m | PVC schwarz, 5 m |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Schutzart | IP20 | IP20 | IP20 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt