Abbildung ähnlich
FHW026W
A74-0147-8-002
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
USB 3.0 Micro-B, Sicherungsschrauben-Stecker, gerade, 10-polig
Anschluss 2
USB 3.0 Standard-A-Stecker, gerade, 9-polig
Kabel
PVC geschirmt schwarz, 8 m
Anzahl der Leiter
8
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-10...80 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt