Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Ihr Preis kann nicht angezeigt werden
Aus technischen Gründen können Ihre individuellen Konditionen zurzeit nicht vom Server abgerufen werden. Sie können dennoch eine Bestellung aufgeben. Soweit Ihre Konditionen abrufbar sind, wird eine Rechnung mit Ihrem Preis erstellt und Ihnen per E-Mail zugestellt.

FHW026Y

A72-9552-5

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
RJ45, vertikale Sicherungsschrauben-Stecker, gerade, 8-polig
Anschluss 2
RJ45, gerade, 8-polig
Kabel
PVC geschirmt schwarz, 5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
8
Schutzart
IP20
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
RJ45, vertikale Sicherungsschrauben-Stecker, gerade, 8-polig
Anschluss 2
RJ45, gerade, 8-polig
Kabel
PVC geschirmt schwarz, 5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
8
Schutzart
IP20
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
27-25-01-07
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten