Abbildung ähnlich
FHW0270
A72-8075-5
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
RJ45, horizontale Sicherungsschrauben-Stecker, gerade, 8-polig
Anschluss 2
RJ45-Stecker, gerade, 8-polig
Kabel
PVC geschirmt schwarz, 5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
8
Schutzart
IP20
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
| A72-8075-5 | A72-2197-5 | |
|
68,97 EUR
Listenpreis
|
99,13 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | RJ45, horizontale Sicherungsschrauben-Stecker, gerade, 8-polig | RJ45, horizontale Sicherungsschrauben-Stecker, gewinkelt, 8-polig |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | RJ45-Stecker, gerade, 8-polig | RJ45-Stecker, gerade, 8-polig |
| Kabel | PVC geschirmt schwarz, 5 m, schleppkettentauglich | PVC geschirmt schwarz, 5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 8 | 8 |
| Schutzart | IP20 | IP20 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt