Abbildung ähnlich
FHW0274
A72-8075-12
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
RJ45, horizontale Sicherungsschrauben-Stecker, gerade, 8-polig
Anschluss 2
RJ45-Stecker, gerade, 8-polig
Kabel
PVC geschirmt schwarz, 12 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
8
Schutzart
IP20
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt