Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
FHW027P
BM3618C
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
S-mount Objektive
Filter
ja, IR-Cut Filter
Brennweite
3.6 mm
Hintere Brennweite
6.1 mm
Blende
1.8
Minimale Objektdistanz (MOD)
200 mm
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
S-mount Objektive – FHW027P
Das S-mount Objektiv BM3618C von Lensation trägt den Order Code FHW027P und verfügt über einen IR-Cut Filter. Es hat eine Brennweite von 3.6 mm, eine hintere Brennweite von 6.1 mm und eine Blende von 1.8. Die minimale Objektdistanz (MOD) beträgt 200 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 77.0°, der vertikale Bildwinkel 54.0°. Die Bildwinkel wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 1/3" im Format 4:3 bestimmt.
Das Objektiv ist für eine Bildauflösung von 2 MP und einen S-Mount-Anschluss ausgelegt. Seine Abmessungen betragen Ø 14 x 18 mm, das Gewicht beträgt 5.5 g.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt