Abbildung ähnlich
FHW028M
A74-2453-1
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
USB 3.0 Micro-B, Sicherungsschrauben-Stecker, gewinkelt, 10-polig
Anschluss 2
USB 3.0 Standard-A-Stecker, gerade, 9-polig
Kabel
1 m
Anzahl der Leiter
9
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
| A74-2453-1 | A74-9968-1-001 | A74-9968-2-001 | |
|
36,57 EUR
Listenpreis
|
36,46 EUR
Listenpreis
|
46,72 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | USB 3.0 Micro-B, Sicherungsschrauben-Stecker, gewinkelt, 10-polig | USB 3.0 Micro-B, Sicherungsschrauben-Stecker, gerade, 10-polig | USB 3.0 Micro-B, Sicherungsschrauben-Stecker, gerade, 10-polig |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | USB 3.0 Standard-A-Stecker, gerade, 9-polig | USB 3.0 Standard-A-Stecker, gerade, 9-polig | USB 3.0 Standard-A-Stecker, gerade, 9-polig |
| Kabel | 1 m | PVC geschirmt schwarz, 1 m | PVC geschirmt schwarz, 2 m |
| Anzahl der Leiter | 9 | 8 | 8 |
| Betriebsspannung Ub | - | 5 VDC | 5 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | - | 0.1 A | 0.1 A |
| Schutzart | - | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt