Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW028T

M112FM75

C-mount Objektive

Umgebungstemperatur
-20...60 °C
Filter
nein
Brennweite
75 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
3.5...16
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW028T

Das C-mount Objektiv M112FM75 von Tamron hat die Bestellnummer FHW028T und eine Brennweite von 75 mm. Die hintere Brennweite beträgt 17.526 mm, die Blende reicht von 3.5 bis 16. Das Objektiv besitzt keinen Filter. Die Verzeichnung beträgt 0.03 %, die minimale Objektdistanz (MOD) 700 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 8.1°, der vertikale Bildwinkel 6.1°. Diese Bildwinkel wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße im Format 4:3 bestimmt.

Das Objektiv ist für eine maximale Sensorgröße von 1/1.2" und eine Bildauflösung von 5 MP ausgelegt. Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt, die Befestigung erfolgt mit Schrauben. Das Objektiv misst Ø 29 x 65.3 mm und wiegt 81 g. Die Umgebungstemperatur für den Einsatzbereich reicht von -20 bis 60 °C.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-20...60 °C
Filter
nein
Brennweite
75 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
3.5...16
Verzeichnung
0.03 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
700 mm
Bildwinkel horizontal
8.1 °
Bildwinkel vertikal
6.1 °
Max. Sensorgröße
1/1.2"
Bildauflösung
5 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 29 x 65.3 mm
Gewicht
81 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Tamron
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten