Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW028W

M112FM35

C-mount Objektive

Umgebungstemperatur
-20...60 °C
Filter
nein
Brennweite
35 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.1...16
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW028W

Das Tamron-Objektiv M112FM35 mit dem Order Code FHW028W besitzt eine Brennweite von 35 mm und eine hintere Brennweite von 17,526 mm. Die Blende ist von 2,1 bis 16 einstellbar, die Verzeichnung beträgt 0,05 %. Die minimale Objektdistanz (MOD) liegt bei 200 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 17,3°, der vertikale 13,1°. Diese Bildwinkel wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 1/1,2" im Seitenverhältnis 4:3 bestimmt.

Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 5 MP und verfügt über keinen Filter. Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt; die Befestigung erfolgt mit Schrauben. Die Abmessungen betragen Ø 29 × 39,1 mm, das Gewicht beträgt 57 g. Für das Objektiv ist eine Umgebungstemperatur von -20 bis 60 °C vorgesehen.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-20...60 °C
Filter
nein
Brennweite
35 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.1...16
Verzeichnung
0.05 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
200 mm
Bildwinkel horizontal
17.3 °
Bildwinkel vertikal
13.1 °
Max. Sensorgröße
1/1.2"
Bildauflösung
5 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 29 x 39.1 mm
Gewicht
57 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Tamron
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten