FHW028Y
C-mount Objektive
C-mount Objektive – FHW028Y
M112FM25 von Tamron ist ein C-Mount-Objektiv mit dem Order Code FHW028Y. Es verfügt über eine Brennweite von 25 mm, eine hintere Brennweite von 17.526 mm und einen C-Mount-Objektivanschluss. Die Blende reicht von 1.8 bis 16, die Verzeichnung beträgt -0.09 %. Die minimale Objektdistanz (MOD) liegt bei 100 mm. Ein Filter ist nicht vorhanden.
Der horizontale Bildwinkel beträgt 24.1°, der vertikale 18.2°. Die Bildwinkel wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 1/1.2" im Format 4:3 bestimmt. Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 5 MP und eine maximale Sensorgröße von 1/1.2". Die Abmessung beträgt Ø 29 x 37 mm, das Gewicht 54 g. Für das Objektiv gilt ein Umgebungstemperaturbereich von -20...60 °C.