Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW028Z

M112FM16

C-mount Objektive

Umgebungstemperatur
-20...60 °C
Filter
nein
Brennweite
16 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.0...16
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW028Z

Das C-mount Objektiv M112FM16 von Tamron trägt den Bestellcode FHW028Z und verfügt über eine Brennweite von 16 mm sowie eine hintere Brennweite von 17.526 mm. Die Blende reicht von 2.0 bis 16, die Verzeichnung beträgt -0.56 %. Die minimale Objektdistanz (MOD) liegt bei 100 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 37.4°, der vertikale 28.4°. Diese Bildwinkel wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße im Format 4:3 bestimmt.

Das Objektiv ist für eine maximale Sensorgröße von 1/1.2" und eine Bildauflösung von 5 MP ausgelegt. Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt, die Befestigung erfolgt mit Schrauben. Ein Filter ist nicht vorhanden. Das Objektiv hat die Abmessungen Ø 29 x 31.2 mm, wiegt 51 g und ist für eine Umgebungstemperatur von -20...60 °C geeignet.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-20...60 °C
Filter
nein
Brennweite
16 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.0...16
Verzeichnung
-0.56 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
100 mm
Bildwinkel horizontal
37.4 °
Bildwinkel vertikal
28.4 °
Max. Sensorgröße
1/1.2"
Bildauflösung
5 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 29 x 31.2 mm
Gewicht
51 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Tamron
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten