FHW0290
C-mount Objektive
C-mount Objektive – FHW0290
Das Tamron C-Mount Objektiv M112FM08 mit dem Order Code FHW0290 hat eine Brennweite von 8 mm und eine hintere Brennweite von 17,526 mm. Die Blende reicht von 2,4 bis 16, die Verzeichnung beträgt -1,47 %. Die minimale Objektdistanz (MOD) liegt bei 100 mm. Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 5 MP und ist für Sensorgrößen bis 1/1.2" ausgelegt. Ein Filter ist nicht vorhanden.
Der horizontale Bildwinkel beträgt 70,3°, der vertikale 54,9°. Diese Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße im Format 4:3 bestimmt. Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt, die Befestigung erfolgt über Schrauben. Das Objektiv hat einen Durchmesser von 37 mm, eine Länge von 42,3 mm und ein Gewicht von 86 g. Es ist für Umgebungstemperaturen von -20 bis 60 °C geeignet.