Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW0291

M118FM50

C-mount Objektive

Umgebungstemperatur
-10...60 °C
Filter
nein
Brennweite
50 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.8...22
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW0291

Das C-Mount-Objektiv M118FM50 von Tamron trägt den Order Code FHW0291 und verfügt über eine Brennweite von 50 mm sowie eine hintere Brennweite von 17.526 mm. Die Blende reicht von 2.8 bis 22, die Verzeichnung beträgt -0.10 %. Die minimale Objektdistanz (MOD) liegt bei 200 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 8.3°, der vertikale 6.2°; diese Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße im Format 4:3 bestimmt.

Das Objektiv unterstützt eine maximale Sensorgröße von 1/1.8" und eine Bildauflösung von 3 MP. Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt, die Befestigung erfolgt über Schrauben. Ein Filter ist nicht vorhanden. Das Gehäuse misst Ø 29 x 62.6 mm und wiegt 52 g. Für das Objektiv gilt eine Umgebungstemperatur von -10...60 °C.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-10...60 °C
Filter
nein
Brennweite
50 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.8...22
Verzeichnung
-0.10 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
200 mm
Bildwinkel horizontal
8.3 °
Bildwinkel vertikal
6.2 °
Max. Sensorgröße
1/1.8"
Bildauflösung
3 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 29 x 62.6 mm
Gewicht
52 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Tamron
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten