Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW0292

M118FM25

C-mount Objektive

Umgebungstemperatur
-10...60 °C
Filter
nein
Brennweite
25 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.6...16
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW0292

Das C-mount Objektiv M118FM25 von Tamron trägt den Bestellcode FHW0292 und besitzt eine Brennweite von 25 mm sowie eine hintere Brennweite von 17,526 mm. Die Blende ist von 1,6 bis 16 einstellbar, die Verzeichnung beträgt -0,20 %. Die minimale Objektdistanz (MOD) liegt bei 100 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 16,6°, der vertikale 12,5°; diese Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 1/1,8" im Format 4:3 bestimmt.

Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 3 MP. Ein Filter ist nicht vorhanden. Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt, die Befestigung erfolgt mit Schrauben. Das Objektiv hat einen Durchmesser von 29 mm, eine Länge von 35 mm und ein Gewicht von 39 g. Für Umgebungstemperaturen von -10 bis 60 °C ist es ausgelegt.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-10...60 °C
Filter
nein
Brennweite
25 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.6...16
Verzeichnung
-0.20 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
100 mm
Bildwinkel horizontal
16.6 °
Bildwinkel vertikal
12.5 °
Max. Sensorgröße
1/1.8"
Bildauflösung
3 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 29 x 35 mm
Gewicht
39 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Tamron
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten