FHW0293
C-mount Objektive
C-mount Objektive – FHW0293
Das C-mount Objektiv M118FM12 von Tamron trägt den Order Code FHW0293 und verfügt über eine Brennweite von 12 mm sowie eine hintere Brennweite von 17.526 mm. Die Blende reicht von 1.4 bis 16, die Verzeichnung beträgt -1.20 %. Die minimale Objektdistanz (MOD) liegt bei 100 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 34.2°, der vertikale 25.8°; beide Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 1/1.8" im Format 4:3 bestimmt. Das Objektiv ist für eine Bildauflösung von 3 MP ausgelegt. Ein Filter ist nicht vorhanden.
Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt, die Befestigung erfolgt mit Schrauben. Das Objektiv hat Abmessungen von Ø 29 x 38.6 mm und ein Gewicht von 57 g. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -10 bis 60 °C.