Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW0294

M118FM08

C-mount Objektive

Umgebungstemperatur
-10...60 °C
Filter
nein
Brennweite
8 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.4...16
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW0294

Das M118FM08 von Tamron ist ein C-Mount-Objektiv mit der Bestellnummer FHW0294. Es verfügt über eine Brennweite von 8 mm und eine hintere Brennweite von 17.526 mm. Die Blende reicht von 1.4 bis 16, die Verzeichnung beträgt -2.00 %. Die minimale Objektdistanz (MOD) liegt bei 100 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 50.8°, der vertikale 38.6°; beide Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 1/1.8" im Format 4:3 bestimmt.

Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 3 MP. Ein Filter ist nicht vorhanden. Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt, die Befestigung erfolgt über Schrauben. Mit einem Durchmesser von 29 mm, einer Länge von 27.3 mm und einem Gewicht von 44 g eignet sich das Objektiv für Umgebungstemperaturen von -10 bis 60 °C.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-10...60 °C
Filter
nein
Brennweite
8 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.4...16
Verzeichnung
-2.00 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
100 mm
Bildwinkel horizontal
50.8 °
Bildwinkel vertikal
38.6 °
Max. Sensorgröße
1/1.8"
Bildauflösung
3 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 29 x 27.3 mm
Gewicht
44 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Tamron
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten