FHW0295
C-mount Objektive
C-mount Objektive – FHW0295
Das C-Mount-Objektiv M118FM06 von Tamron trägt den Bestellcode FHW0295. Es verfügt über eine Brennweite von 6 mm, eine hintere Brennweite von 17.526 mm und eine Blende von 1.4...16. Die minimale Objektdistanz (MOD) beträgt 100 mm, die Verzeichnung -3.00 %. Horizontal erreicht der Bildwinkel 66.1°, vertikal 50.8°; die Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 1/1.8" im Seitenverhältnis 4:3 bestimmt. Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 3 MP.
Der Anschluss erfolgt als C-Mount, die Befestigung über Schrauben. Ein Filter ist nicht vorhanden. Das Objektiv misst Ø 37 x 44.25 mm und wiegt 86 g. Es ist für Umgebungstemperaturen von -10...60 °C ausgelegt.