FHW0296
C-mount Objektive
C-mount Objektive – FHW0296
Das C-Mount-Objektiv M112FM12 von Tamron besitzt eine Brennweite von 12 mm und eine hintere Brennweite von 17.526 mm. Die Blende liegt im Bereich von 2.0 bis 16, die Verzeichnung beträgt -0.97 %. Die minimale Objektdistanz (MOD) beträgt 100 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 49.2°, der vertikale 37.6°. Diese Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 1/1.2" im Seitenverhältnis 4:3 bestimmt.
Das Objektiv ist für eine Bildauflösung von 5 MP und Sensorgrößen bis 1/1.2" ausgelegt. Ein Filter ist nicht vorhanden. Die Befestigung erfolgt mit Schrauben, der Objektivanschluss ist C-Mount. Das Objektiv misst Ø 29 x 38.5 mm, wiegt 64 g und ist für eine Umgebungstemperatur von -20...60 °C ausgelegt.