Abbildung ähnlich
FHW029L
NBC-MS 10.0-94B R4AC SCO
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Stecker, gerade, 8-polig
Anschluss 2
RJ45-Stecker, gerade, 8-polig, A-codiert
Kabel
PUR geschirmt blaugrün, 10 m, schleppkettentauglich, Verbindungskabel zu rc_visard
Anzahl der Leiter
8
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-20...80 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt