Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW029M

NBC-MS 5.0-94B R4AC SCO

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
M12x1-Stecker, gerade, 8-polig
Anschluss 2
RJ45-Stecker, gerade, 8-polig, A-codiert
Kabel
PUR geschirmt blaugrün, 5 m, schleppkettentauglich, Verbindungskabel zu rc_visard
Anzahl der Leiter
8
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-20...80 °C
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
M12x1-Stecker, gerade, 8-polig
Anschluss 2
RJ45-Stecker, gerade, 8-polig, A-codiert
Kabel
PUR geschirmt blaugrün, 5 m, schleppkettentauglich, Verbindungskabel zu rc_visard
Anzahl der Leiter
8
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-20...80 °C
Betriebsspannung Ub
30 VDC
Nennstrom (40 °C)
1.0 A
Schutzart
IP20, IP67
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
27-25-01-07
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten