Abbildung ähnlich
FHW029R
2.401.149.050
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
HIROSE-Buchse, gerade, 12-polig
Kabel
PVC geschirmt grau, 5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
12
Leiterquerschnitt
0.14 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...70 °C
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
| 2.401.149.050 | 2.401.150.050 | |
|
99,09 EUR
Listenpreis
|
82,71 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | HIROSE-Buchse, gerade, 12-polig | HIROSE-Buchse, gerade, 12-polig |
|---|---|---|
| Kabel | PVC geschirmt grau, 5 m, schleppkettentauglich | PVC geschirmt grau, 5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 12 | 12 |
| Leiterquerschnitt | 0.14 mm² | 0.14 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Schutzart | IP50 | IP50 |
| Kabelmantel, Farbe | grau | grau |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt