Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW029T

2.401.150.200

Anschlussleitungen

Anschluss
HIROSE-Buchse, gerade, 12-polig
Kabel
PVC geschirmt grau, 20 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
12
Leiterquerschnitt
0.14 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...70 °C
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
HIROSE-Buchse, gerade, 12-polig
Kabel
PVC geschirmt grau, 20 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
12
Leiterquerschnitt
0.14 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...70 °C
Schutzart
IP50
Kabelmantel, Farbe
grau
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
27-25-01-07
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten