Abbildung ähnlich
FHW029U
2.401.150.100
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
HIROSE-Buchse, gerade, 12-polig
Kabel
PVC geschirmt grau, 10 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
12
Leiterquerschnitt
0.14 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...70 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt