Abbildung ähnlich
FHW02A1
EPGUP13-A0A0B050M
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
USB 3.0 Standard-A-Stecker, gerade, 9-polig
Anschluss 2
USB 3.0 Standard-A-Stecker, gerade, 9-polig
Kabel
TPU schwarz, 50 m
Anzahl der Leiter
1
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-10...55 °C
Produktausführung
20 m, TPU, USB 3.0 Standard-A, Stecker
30 m, TPU, USB 3.0 Standard-A, Stecker
50 m, TPU, USB 3.0 Standard-A, Stecker
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt