Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW02AE

B5M8018C

S-mount Objektive

Filter
ja, IR-Cut Filter
Brennweite
8 mm
Hintere Brennweite
5.2 mm
Blende
1.8
Minimale Objektdistanz (MOD)
500 mm
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

S-mount Objektive – FHW02AE

Das S-mount Objektiv B5M8018C von Lensation trägt den Bestellcode FHW02AE und verfügt über einen IR-Cut Filter. Die Brennweite beträgt 8 mm, die hintere Brennweite 5,2 mm und die Blende 1.8. Die minimale Objektdistanz (MOD) liegt bei 500 mm. Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 5 MP sowie eine maximale Sensorgröße von 1/2.5". Der horizontale Bildwinkel beträgt 41,4°, der vertikale 30,8°; beide Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße im Format 4:3 bestimmt. Der Objektivanschluss ist als S-Mount ausgeführt. Das Objektiv misst Ø 14 x 21 mm und wiegt 6,4 g.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Filter
ja, IR-Cut Filter
Brennweite
8 mm
Hintere Brennweite
5.2 mm
Blende
1.8
Minimale Objektdistanz (MOD)
500 mm
Bildwinkel horizontal
41.4 °
Bildwinkel vertikal
30.8 °
Max. Sensorgröße
1/2.5"
Bildauflösung
5 MP
Objektivanschluss
S-Mount
Abmessung
Ø 14 x 21 mm
Gewicht
6.4 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Lensation
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten