Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW02AJ

B5M2524C

S-mount Objektive

Filter
ja, IR-Cut Filter
Brennweite
2.5 mm
Hintere Brennweite
3.0 mm
Blende
2.4
Minimale Objektdistanz (MOD)
100 mm
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

S-mount Objektive – FHW02AJ

Das S-mount Objektiv B5M2524C von Lensation verfügt über einen IR-Cut Filter. Die Brennweite beträgt 2.5 mm, die hintere Brennweite 3.0 mm und die Blende 2.4. Die minimale Objektdistanz liegt bei 100 mm. Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 5 MP und ist für eine maximale Sensorgröße von 1/2.5" ausgelegt.

Der horizontale Bildwinkel beträgt 132.0°, der vertikale Bildwinkel 98.8°. Beide Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße im Format 4:3 bestimmt. Der Objektivanschluss ist als S-Mount ausgeführt. Das Objektiv hat eine Abmessung von Ø 17 x 19.14 mm und ein Gewicht von 12 g. Der Order Code lautet FHW02AJ.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Filter
ja, IR-Cut Filter
Brennweite
2.5 mm
Hintere Brennweite
3.0 mm
Blende
2.4
Minimale Objektdistanz (MOD)
100 mm
Bildwinkel horizontal
132.0 °
Bildwinkel vertikal
98.8 °
Max. Sensorgröße
1/2.5"
Bildauflösung
5 MP
Objektivanschluss
S-Mount
Abmessung
Ø 17 x 19.14 mm
Gewicht
12 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Lensation
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten