Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
FHW02AM
B5M12028
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
S-mount Objektive
Filter
nein
Brennweite
12 mm
Hintere Brennweite
7.6 mm
Blende
2.8
Verzeichnung
-1.75 %
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
S-mount Objektive – FHW02AM
Das S-mount Objektiv B5M12028 von Lensation ist mit dem Objektivanschluss S-Mount und dem Order Code FHW02AM ausgeführt. Die Brennweite beträgt 12 mm, die hintere Brennweite 7.6 mm und die Blende 2.8. Die minimale Objektdistanz (MOD) liegt bei 100 mm. Die Verzeichnung beträgt -1.75 %. Ein Filter ist nicht vorhanden.
Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 5 MP und eine maximale Sensorgröße von 1/1.8". Der horizontale Bildwinkel beträgt 34.3°, der vertikale 23.2°; beide Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße im Format 4:3 bestimmt. Die Abmessungen betragen Ø 14 x 10.2 mm, das Gewicht 7.3 g.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt