Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW02AN

B10M7224CV2

S-mount Objektive

Filter
ja, IR-Cut Filter
Brennweite
7.1 mm
Hintere Brennweite
8.0 mm
Blende
2.4
Verzeichnung
-1.80 %
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

S-mount Objektive – FHW02AN

Das S-mount Objektiv B10M7224CV2 von Lensation trägt den Order Code FHW02AN und verfügt über einen IR-Cut Filter. Die Brennweite beträgt 7.1 mm, die hintere Brennweite 8.0 mm und die Blende 2.4. Die Verzeichnung liegt bei -1.80 %. Die minimale Objektdistanz (MOD) beträgt 500 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 47.5°, der vertikale 36.3°.

Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 10 MP und ist für eine maximale Sensorgröße von 1/2.3" ausgelegt. Die Bildwinkel wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße im Format 4:3 bestimmt. Der Objektivanschluss ist als S-Mount ausgeführt. Das Objektiv hat die Abmessungen Ø 19 x 25 mm.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Filter
ja, IR-Cut Filter
Brennweite
7.1 mm
Hintere Brennweite
8.0 mm
Blende
2.4
Verzeichnung
-1.80 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
500 mm
Bildwinkel horizontal
47.5 °
Bildwinkel vertikal
36.3 °
Max. Sensorgröße
1/2.3"
Bildauflösung
10 MP
Objektivanschluss
S-Mount
Abmessung
Ø 19 x 25 mm
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Lensation
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten