Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW02C5

M118FM16

C-mount Objektive

Umgebungstemperatur
-10...60 °C
Filter
nein
Brennweite
16 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.4...16
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW02C5

Das C-mount Objektiv M118FM16 von Tamron trägt den Order Code FHW02C5. Es verfügt über eine Brennweite von 16 mm, eine hintere Brennweite von 17.526 mm und eine Blende von 1.4...16. Die Verzeichnung beträgt -0.70 %. Die minimale Objektdistanz (MOD) liegt bei 100 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 25.9°, der vertikale 19.5°; diese Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 1/1.8" im Format 4:3 bestimmt. Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 3 MP.

Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt, die Befestigung erfolgt über Schrauben. Ein Filter ist nicht vorhanden. Das Objektiv misst Ø 29 x 24.1 mm und wiegt 39 g. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -10...60 °C.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-10...60 °C
Filter
nein
Brennweite
16 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
1.4...16
Verzeichnung
-0.70 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
100 mm
Bildwinkel horizontal
25.9 °
Bildwinkel vertikal
19.5 °
Max. Sensorgröße
1/1.8"
Bildauflösung
3 MP
Befestigung
Schrauben
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 29 x 24.1 mm
Gewicht
39 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Tamron
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten