Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW02CN

LM75FC24M

C-mount Objektive

Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
75 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.5...16
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

C-mount Objektive – FHW02CN

Das Kowa-Objektiv LM75FC24M mit dem Bestellcode FHW02CN besitzt eine Brennweite von 75 mm und eine hintere Brennweite von 17.526 mm. Die Blende reicht von 2.5 bis 16, die Verzeichnung beträgt 0.16 %. Die minimale Objektdistanz (MOD) liegt bei 150 mm. Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 24 MP und ist für eine maximale Sensorgröße von 1.1" ausgelegt. Der horizontale Bildwinkel beträgt 10.7°, der vertikale 8.0°; beide Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße im Format 4:3 bestimmt.

Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt. Ein Filter ist nicht vorhanden. Das Objektiv besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium, misst Ø 45 x 89.4 mm und wiegt 225 g. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -10 bis 50 °C.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
75 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.5...16
Verzeichnung
0.16 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
150 mm
Bildwinkel horizontal
10.7 °
Bildwinkel vertikal
8.0 °
Max. Sensorgröße
1.1"
Bildauflösung
24 MP
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 45 x 89.4 mm
Material
Aluminium, schwarz eloxiert
Gewicht
225 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Kowa
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten