Abbildung ähnlich
FHW02CR
EXO Pro 400HT R6-P EU
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
RFID UHF Tags (860…930 MHz)
Produktgruppe
UHF (860…930 MHz)
Arbeitsfrequenz
865…868 MHz
Abmessung
14 x 7.5 x 37 mm
Speichertyp
EEPROM
Nutzerdaten, lesen/schreiben, umstellbar
32 (64) bit
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt