FHW02CT
C-mount Objektive
C-mount Objektive – FHW02CT
Das C-mount Objektiv LM100FC24M von Kowa trägt den Order Code FHW02CT und verfügt über eine Brennweite von 100 mm sowie eine hintere Brennweite von 17.526 mm. Die Blende reicht von 3.5 bis 16, die Verzeichnung beträgt 0.26 %. Die minimale Objektdistanz (MOD) liegt bei 150 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 7.9°, der vertikale 6.0°; beide Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 1.1" im Format 4:3 bestimmt. Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 24 MP. Ein Filter ist nicht vorhanden.
Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt. Das Gehäuse besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium und hat die Abmessungen Ø 45 x 87.6 mm bei einem Gewicht von 260 g. Das Objektiv ist für Umgebungstemperaturen von -10...50 °C ausgelegt.