Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW02CY

MV-O1628-LL-HR12

Autofokus Objektive

Brennweite
16 mm
Blende
2.8
Minimale Objektdistanz (MOD)
110 mm
Max. Sensorgröße
2/3"
Bildauflösung
5 MP
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Autofokus Objektive – FHW02CY

Das Autofokusobjektiv MV-O1628-LL-HR12 von Corning trägt den Order Code FHW02CY. Es verfügt über eine Brennweite von 16 mm und eine Blende von 2.8. Die minimale Objektdistanz (MOD) beträgt 110 mm. Für die Verwendung ist eine maximale Sensorgröße von 2/3" vorgesehen; das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 5 MP. Der C-Mount dient als Objektivanschluss.

Mit einem Durchmesser von 36 mm und einer Länge von 38 mm hat das Objektiv die Abmessungen Ø 36 x 38 mm. Das Gewicht beträgt 120 g. Das Modell ist mit dem BVS CA-GX0-Standard und dem BVS CA-SF2-Standard kompatibel.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Brennweite
16 mm
Blende
2.8
Minimale Objektdistanz (MOD)
110 mm
Max. Sensorgröße
2/3"
Bildauflösung
5 MP
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 36 x 38 mm
Gewicht
120 g
Zusatztext
Kompatibel mit BVS CA-GX0-Standard und BVS CA-SF2-Standard
Hersteller
Corning
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten