Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW02CZ

MV-O2540-LL-HR12

Autofokus Objektive

Brennweite
25 mm
Blende
2.8
Minimale Objektdistanz (MOD)
120 mm
Max. Sensorgröße
2/3"
Bildauflösung
5 MP
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Autofokus Objektive – FHW02CZ

Das Autofokus-Objektiv MV-O2540-LL-HR12 von Corning trägt den Order Code FHW02CZ. Es verfügt über eine Brennweite von 25 mm und eine Blende von 2.8. Die minimale Objektdistanz beträgt 120 mm. Das Objektiv unterstützt eine maximale Sensorgröße von 2/3" und eine Bildauflösung von 5 MP. Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt. Die Abmessungen betragen Ø 36 x 47.7 mm bei einem Gewicht von 137 g. Das Objektiv ist mit dem BVS CA-GX0-Standard und dem BVS CA-SF2-Standard kompatibel.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Brennweite
25 mm
Blende
2.8
Minimale Objektdistanz (MOD)
120 mm
Max. Sensorgröße
2/3"
Bildauflösung
5 MP
Objektivanschluss
C-Mount
Abmessung
Ø 36 x 47.7 mm
Gewicht
137 g
Zusatztext
Kompatibel mit BVS CA-GX0-Standard und BVS CA-SF2-Standard
Hersteller
Corning
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten