FHW02EL
Tragbare Code-Reader
DataBar™ linear codes
British Post
China Post
IMB
Japanese Post
KIX Post
Planet Code
Postnet
Royal Mail Code (RM4SCC)
GS1 DataBar Composites
GS1 DataBar Expanded Stacked
GS1 DataBar Stacked
GS1 DataBar Stacked Omnidir
Macro PDF
Micro PDF417
PDF417
UPC A/E Composites
China Han Xin Code
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR Code
QR Code
DotCode
Tragbare Code-Reader – FHW02EL
Der tragbare Code-Reader QBT2500-BK mit dem Bestellcode FHW02EL unterscheidet automatisch alle standardmäßigen 1D-Codes einschließlich GS1 sowie DataBar™-Linearcodes. Unterstützte Postcodes sind Australian Post, British Post, China Post, IMB, Japanese Post, KIX Post, Planet Code, Postnet und Royal Mail Code (RM4SCC).
Zu den unterstützten Stapelcodes zählen EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidir, Macro PDF, Micro PDF417, PDF417 und UPC A/E Composites. Bei 2D-Codes werden Aztec Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code und DotCode erfasst. Der maximale Leseabstand beträgt 500 mm. Für die Kommunikation stehen Bluetooth 4.0 mit 2,4 GHz sowie RS232/USB zur Verfügung.