Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
FHW02FM
PBT9600-HPRB
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Tragbare Code-Reader
Strichcodes
Auto discriminates all standard 1D codes including GS1
DataBar™ linear codes
DataBar™ linear codes
Postcodes
Australian Post
British Post
China Post
IMB
Japanese Post
KIX Post
Planet Code
Postnet
Royal Mail Code (RM4SCC)
British Post
China Post
IMB
Japanese Post
KIX Post
Planet Code
Postnet
Royal Mail Code (RM4SCC)
2D Codes
Aztec Code
China Han Xin Code
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR Code
QR Code
DotCode
China Han Xin Code
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR Code
QR Code
DotCode
Leseabstand
max. 1500 mm
Schnittstelle
Bluetooth 5.0 (2.4 GHz)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Tragbare Code-Reader – FHW02FM
Der tragbare Code-Reader PBT9600-HPRB mit dem Bestellcode FHW02FM unterscheidet automatisch alle standardmäßigen 1D-Codes einschließlich GS1 sowie lineare DataBar™-Codes. Unterstützte Postcodes sind Australian Post, British Post, China Post, IMB, Japanese Post, KIX Post, Planet Code, Postnet und Royal Mail Code (RM4SCC). Für 2D-Codes unterstützt der Code-Reader Aztec Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code und DotCode. Der maximale Leseabstand beträgt 1500 mm. Für die Kommunikation steht Bluetooth 5.0 mit 2,4 GHz zur Verfügung.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt