Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Ihr Preis kann nicht angezeigt werden
Aus technischen Gründen können Ihre individuellen Konditionen zurzeit nicht vom Server abgerufen werden. Sie können dennoch eine Bestellung aufgeben. Soweit Ihre Konditionen abrufbar sind, wird eine Rechnung mit Ihrem Preis erstellt und Ihnen per E-Mail zugestellt.

FHW02H1

LM25VM42

M42 Objektive

Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Brennweite
25 mm
Blende
2.8
Verzeichnung
0.59 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
100 mm
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Brennweite
25 mm
Blende
2.8
Verzeichnung
0.59 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
100 mm
Bildwinkel horizontal
54.0 °
Bildwinkel vertikal
42.0 °
Max. Sensorgröße
2"
Bildauflösung
50 MP
Objektivanschluss
M42-Mount
Abmessung
Ø 57 x 102.6 mm
Material
Aluminium, schwarz eloxiert
Gewicht
400 g
Zusatztext
Bildwinkel bezieht sich auf eine Sensorgröße von 2"
Hersteller
KOWA
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten