Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW02H2

LM35VM42

M42 Objektive

Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Brennweite
35 mm
Blende
2.8
Verzeichnung
0.12 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
100 mm
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Brennweite
35 mm
Blende
2.8
Verzeichnung
0.12 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
100 mm
Bildwinkel horizontal
40.2 °
Bildwinkel vertikal
30.7 °
Max. Sensorgröße
2"
Bildauflösung
50 MP
Objektivanschluss
M42-Mount
Abmessung
Ø 54 x 103.2 mm
Material
Aluminium, schwarz eloxiert
Gewicht
375 g
Zusatztext
Bildwinkel bezieht sich auf eine Sensorgröße von 2"
Hersteller
KOWA
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten