Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
FHW02HJ
Pico On - X3110-EU001-H9
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
RFID UHF Tags (860…930 MHz)
Produktgruppe
UHF (860…930 MHz)
Arbeitsfrequenz
865…868 MHz
Abmessung
7.08 x 3.08 x 12.8 mm
Speichertyp
-
Nutzerdaten, lesen/schreiben
688 Bit
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| Pico On - X3110-EU001-H9 | UHF TAG PICO ON EU X3110-EU001-M830 | |
|
8,89 EUR
Listenpreis
|
11,76 EUR
Listenpreis
|
|
| Produktgruppe | UHF (860…930 MHz) | UHF (860…930 MHz) |
|---|---|---|
| Arbeitsfrequenz | 865…868 MHz | 865…868 MHz |
| Abmessung | 7.08 x 3.08 x 12.8 mm | 12.8 x 7.08 x 3.08 mm |
| Speichertyp | - | - |
| Nutzerdaten, lesen/schreiben | 688 Bit | - |
| EPC Speicher, lesen/schreiben | 96 Bit | 128 Bit |
| TID Speicher, nur lesbar | 96 Bit | 96 Bit |
| Einbau | auf Metall | auf Metall |
| Lagertemperatur temporär | -40...150 °C | -40...150 °C 168 h |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Gehäusematerial | Keramik | Keramik |
| Schutzart | - | - |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt