Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW02HM

LM18VM35

TFL-Mount-Objektive

Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
18 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.8...16
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

TFL-Mount-Objektive – FHW02HM

Das Kowa TFL-Mount-Objektiv LM18VM35 mit dem Bestellcode FHW02HM besitzt eine Brennweite von 18 mm und eine hintere Brennweite von 17,526 mm. Die Blende reicht von 2.8 bis 16, die Verzeichnung beträgt 1,25 %. Die minimale Objektdistanz (MOD) liegt bei 100 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 70,5°, der vertikale 56,1°; beide Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 2″ im Format 4:3 bestimmt. Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 50 MP und ist ohne Filter ausgeführt.

Der TFL-Mount sowie Feststellschrauben für Blende und Fokus gehören zur Ausstattung. Das Objektiv besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium und misst Ø 79 × 101,1 mm bei einem Gewicht von 460 g. Für den Einsatz ist eine Umgebungstemperatur von −10 bis 50 °C vorgesehen.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
18 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.8...16
Verzeichnung
1.25 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
100 mm
Bildwinkel horizontal
70.5 °
Bildwinkel vertikal
56.1 °
Max. Sensorgröße
2"
Bildauflösung
50 MP
Befestigung
Feststellschrauben für Blende und Fokus
Objektivanschluss
TFL-Mount
Abmessung
Ø 79 x 101.1 mm
Material
Aluminium, schwarz eloxiert
Gewicht
460 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Kowa
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten