Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW02HN

LM25VM35

TFL-Mount-Objektive

Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
25 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.8...16
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

TFL-Mount-Objektive – FHW02HN

Das Kowa TFL-Mount-Objektiv LM25VM35 mit dem Order Code FHW02HN besitzt eine Brennweite von 25 mm und eine hintere Brennweite von 17,526 mm. Die Blende reicht von 2.8 bis 16 und lässt sich ebenso wie der Fokus mit Feststellschrauben sichern. Ein Filter ist nicht vorhanden. Die minimale Objektdistanz (MOD) beträgt 100 mm, die Verzeichnung 0,59 %. Der horizontale Bildwinkel beträgt 54,0°, der vertikale 42,0°. Diese Bildwinkel wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße im Format 4:3 bestimmt.

Das Objektiv unterstützt eine maximale Sensorgröße von 2" und eine Bildauflösung von 50 MP. Der Objektivanschluss ist als TFL-Mount ausgeführt. Das Gehäuse besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium und misst Ø 57 × 102,6 mm bei einem Gewicht von 400 g. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -10 bis 50 °C.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Filter
nein
Brennweite
25 mm
Hintere Brennweite
17.526 mm
Blende
2.8...16
Verzeichnung
0.59 %
Minimale Objektdistanz (MOD)
100 mm
Bildwinkel horizontal
54.0 °
Bildwinkel vertikal
42.0 °
Max. Sensorgröße
2"
Bildauflösung
50 MP
Befestigung
Feststellschrauben für Blende und Fokus
Objektivanschluss
TFL-Mount
Abmessung
Ø 57 x 102.6 mm
Material
Aluminium, schwarz eloxiert
Gewicht
400 g
Zusatztext
Bildwinkel ist bei maximaler zulässiger Sensorgröße (4:3) bestimmt worden.
Hersteller
Kowa
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-31-02-03
ECLASS 11.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 12.0
27-31-02-03
ECLASS 13.0
27-31-02-03
ECLASS 5.1.4
27-31-02-03
ECLASS 6.2
27-31-02-03
ECLASS 8.1
27-31-02-03
ECLASS 9.0
27-31-02-03
ECLASS 9.1
27-31-02-03
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC003015
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten