FHW02HP
TFL-Mount-Objektive
TFL-Mount-Objektive – FHW02HP
Das Kowa-Objektiv LM35VM35 mit dem Order Code FHW02HP verfügt über eine Brennweite von 35 mm und eine hintere Brennweite von 17,526 mm. Die Blende lässt sich von 2,8 bis 16 einstellen und mit Feststellschrauben fixieren. Die Verzeichnung beträgt 0,12 %, die minimale Objektdistanz (MOD) 100 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 40,2°, der vertikale 30,7°. Beide Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 2" im Seitenverhältnis 4:3 bestimmt.
Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 50 MP. Ein Filter ist nicht vorhanden. Der TFL-Mount bildet den Objektivanschluss. Das Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium misst Ø 54 × 103,2 mm und wiegt 375 g. Für eine Umgebungstemperatur von -10 bis 50 °C ist das Objektiv ausgelegt.