FHW02HR
C-mount Objektive
C-mount Objektive – FHW02HR
Das Kowa C-mount Objektiv LM8JC10M mit dem Order Code FHW02HR verfügt über eine Brennweite von 8 mm und eine hintere Brennweite von 17.526 mm. Die Blende reicht von 1.8 bis 22; ein Filter ist nicht vorhanden. Die minimale Objektdistanz (MOD) beträgt 100 mm, die Verzeichnung 0.31 %. Der horizontale Bildwinkel beträgt 54.0°, der vertikale 41.9°. Die Bildwinkel sind bei maximal zulässiger Sensorgröße im Format 4:3 bestimmt worden. Das Objektiv ist für eine maximale Sensorgröße von 2/3" und eine Bildauflösung von 10 MP ausgelegt.
Das Objektiv hat einen Durchmesser von 36 mm und eine Länge von 56 mm. Das Gehäuse besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium. Das Gewicht beträgt 115 g. Die zulässige Umgebungstemperatur reicht von -10...50 °C.