Abbildung ähnlich
FHW02JA
A65-6700-5-001
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Kabel
schwarz, 5 m
Anzahl der Leiter
10
Leiterquerschnitt
24 AWG
Produktausführung
5 m, Samtec SFM, Buchse
10 m, Samtec SFM, Buchse
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
| A65-6700-5-001 | A65-6703-5-001 | |
|
82,40 EUR
Listenpreis
|
113,30 EUR
Listenpreis
|
|
| Kabel | schwarz, 5 m | schwarz, 5 m |
|---|---|---|
| Anzahl der Leiter | 10 | 10 |
| Leiterquerschnitt | 24 AWG | 24 AWG |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt