Abbildung ähnlich
FHW02JT
UHF Tag Burst WI Global M830
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
RFID UHF Tags (860…930 MHz)
Produktgruppe
UHF (860…930 MHz)
Arbeitsfrequenz
860…960 MHz
Abmessung
20 x 120 mm
Speichertyp
EEPROM
Nutzerdaten, lesen/schreiben
0 Bit
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt