FHW02K3
C-mount Objektive
C-mount Objektive – FHW02K3
Das C-mount Objektiv M112FM06 von Tamron trägt den Order Code FHW02K3 und besitzt eine Brennweite von 6 mm sowie eine hintere Brennweite von 17.526 mm. Die Blende reicht von 2.8 bis 16, die Verzeichnung beträgt -1.99 %. Die minimale Objektdistanz (MOD) liegt bei 100 mm. Der horizontale Bildwinkel beträgt 87.7°, der vertikale 70.1°; diese Werte wurden bei der maximal zulässigen Sensorgröße von 1/1.2" im Seitenverhältnis 4:3 bestimmt.
Das Objektiv unterstützt eine Bildauflösung von 5 MP. Ein Filter ist nicht vorhanden. Der Objektivanschluss ist als C-Mount ausgeführt. Das Gehäuse misst Ø 60 x 41.7 mm, das Gewicht beträgt 115 g. Für die Umgebungstemperatur ist ein Bereich von -20 bis 60 °C vorgesehen.