Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

FHW02KC

UHF TAG AD BURST M830 LABEL

Smart Label für den UHF-Bereich (860/960 MHz)

Produktgruppe
UHF (860…930 MHz)
Arbeitsfrequenz
860…930 MHz
Abmessung
13.5 x 73 mm
Speichertyp
-
Nutzerdaten, lesen/schreiben
0 Bit
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

RFID UHF Tags (860…930 MHz) – FHW02KC

Das UHF TAG AD BURST M830 LABEL mit dem Bestellcode FHW02KC arbeitet im Frequenzbereich von 860…930 MHz und hat Abmessungen von 13.5 x 73 mm. Für Nutzerdaten stehen 0 Bit mit Lese-/Schreibzugriff zur Verfügung. Der EPC-Speicher umfasst 128 Bit mit Lese-/Schreibzugriff, der TID-Speicher 96 Bit mit ausschliesslichem Lesezugriff.

Der Einbau erfolgt metallfrei in der Freizone. Das Tag ist für eine Umgebungstemperatur von -40...85 °C ausgelegt und besteht aus Papier.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Produktgruppe
UHF (860…930 MHz)
Arbeitsfrequenz
860…930 MHz
Abmessung
13.5 x 73 mm
Speichertyp
-
Nutzerdaten, lesen/schreiben
0 Bit
EPC Speicher, lesen/schreiben
128 Bit
TID Speicher, nur lesbar
96 Bit
Einbau
metallfrei (Freizone)
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Gehäusematerial
Papier
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-90
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
ETIM 9.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten