Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
FHW02KP
UHF TAG SAG METAL EVO ETSI UCODE 9XM
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Rechteckige Tags für den UHF-Bereich (860/960 MHz)
Produktgruppe
UHF (860…930 MHz)
Arbeitsfrequenz
865…868 MHz
Abmessung
11 x 21 x 78 mm
Speichertyp
-
Nutzerdaten, lesen/schreiben
752 Bit
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
RFID UHF Tags (860…930 MHz) – FHW02KP
Der UHF TAG SAG METAL EVO ETSI UCODE 9XM mit dem Order Code FHW02KP gehört zur Produktgruppe UHF (860…930 MHz) und arbeitet im Frequenzbereich von 865…868 MHz. Der RFID-UHF-Tag hat die Abmessungen 11 x 21 x 78 mm und ist für den Einbau auf Metall ausgeführt. Das Gehäuse besteht aus Nylon.
Für Nutzerdaten stehen 752 Bit mit Lese-/Schreibzugriff zur Verfügung. Der EPC Speicher umfasst 128 Bit mit Lese-/Schreibzugriff, während der TID Speicher 96 Bit mit Nur-Lese-Zugriff umfasst. Die Lagertemperatur beträgt -40...120 °C. Für die Umgebung ist der Temperaturbereich von -40...85 °C vorgesehen.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt